Industrial Automation

FTTx Telekommunikation

Metallfreie Steckverbinder, Reduzierungen und Verschlusskappen.

Metallfreie Steckverbinder, Reduzierungen und Verschlusskappen.

Durch die enge Zusammenarbeit mit Camozzi Automation konnte Camozzi Technopolymers die neue Serie V4000 PLUS LE entwickeln – die neueste Generation emissionsarmer Steckverbinder aus nachhaltigen Rohstoffen.

Diese neuen, transparenten, metallfreien Steckverbinder sind die perfekte Lösung für Blasfasertechnik-Anwendungen. Die neuen Mikrorohr-Steckverbinder zeichnen sich durch ein vollständiges Technopolymer-Design, eine unübertroffene Schlagfestigkeit und eine schnelle und zuverlässige Mikrorohrverbindung aus und sind damit die ideale Lösung für Ihre Infrastruktur.
 

Mikrorohr-Steckverbinder Serie V4000 PLUS und Serie V4000 PLUS LE

Serie V4000 PLUS
Serie V4000 PLUS
Serie V4000 PLUS LE
Serie V4000 PLUS LE

Die metallfreien Push-In-Steckverbinder der Serie V4000 PLUS verfügen über ein transparentes Polycarbonatgehäuse, das die thermische Stabilität des Steckverbinders erhöht und gleichzeitig eine außergewöhnliche Stoßfestigkeit bietet. Ihre Fähigkeit, schnell und mühelos verbunden und getrennt zu werden, sowie ihr robustes und kompaktes Design und die Verwendung langlebiger Materialien machen diese Steckverbinder ideal für die anspruchsvollsten Umgebungen, einschließlich Direct Install (DI) oder Direct Buried (DB) Anwendungen für den Einsatz in Telekommunikationsnetzwerken. Die Serie 4000 PLUS LE reduziert im Vergleich zur Serie V4000 PLUS die CO2-Emissionen um bis zu 84 %. 

Weitere Vorteile auf einen Blick: ​​​

  • Vormontierter Sicherheitsclip
  • Geeignet für den Einsatz in direkt vergrabenen (DB) Anwendungen
  • Hohe Temperaturbeständigkeit: -20 bis +70 °C
  • Einfache Steckverbindung
  • Komplettes Kunststoff-Design (metallfrei)
  • Transparenter Körper

Bereit, die Möglichkeiten zu entdecken?

Besuchen Sie direkt unseren Online-Katalog und entdecken Sie jetzt die neuesten Angebote:
 

PRODUKTKATALOG

 

Mit über 50 Jahren Erfahrung und kontinuierlicher Innovation in zahlreichen Industriezweigen garantiert die Camozzi Gruppe ihren Kunden im Bereich FTTx höchste Qualität bei der Produktion von Komponenten für die passive Telekommunikationstechnik. Unser umfassendes Sortiment an Verbindungselementen und Verschraubungen sowie unser Expertenwissen in der Produktion ermöglichen die Entwicklung von Steckverbindern, die nicht nur den Anforderungen der CEI EN50411-2-8 entsprechen, sondern auch durch ihre lange Lebensdauer und herausragende Benutzerfreundlichkeit überzeugen.


Camozzi Automation YouTube-Kanal

Ein neuer Standard für nachhaltige Verbindungen

Weiter