Lösung
Camozzi Automation unterstützte OFEM bereits in den frühen Projektphasen mit fortschrittlichen Lösungen für die pneumatische Steuerung und die vorausschauende Wartung kritischer Komponenten.
Die Maschine integriert Komponenten mit der von Camozzi Automation entwickelten CoilVision®-Technologie, die den Zustand von Magnetventilen in Echtzeit überwacht und frühzeitig vor möglichen Ausfällen warnt. Die erfassten Daten werden direkt auf der Maschinenoberfläche angezeigt und an das MES-System des Kunden übertragen – für ein proaktives Wartungsmanagement.
Zum Einsatz kommt ein vollständiges Spektrum an Komponenten, darunter Ventilinseln der Serie D, Proportionalregler der Serie PRE (beide mit CoilVision®), Wartungseinheiten der Serie MX sowie leistungsstarke Pneumatiksteckverschraubungen. Die iPress ist zudem für den Einsatz von wasser- und lösemittelbasierten Farben ausgelegt und verfügt über Lösungen zur Energierückgewinnung – etwa durch Wiederverwendung von Heißluft und optimierten Energieverbrauch beim Bremsen.
Ergebnisse
Das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen OFEM und Camozzi Automation ist eine Hochleistungsmaschine, die Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit vereint. Durch die Integration mit MES-Systemen und den Einsatz von Industrie-4.0- und 5.0-Technologien erhalten Anwender volle Kontrolle über Kosten, Energieverbrauch und Maschinenleistung – mit dem Ziel, Produktivität zu steigern und Ausschuss zu minimieren. Die erfolgreiche Umsetzung zeigt, wie technologische Herausforderungen durch gemeinsame Expertise, Co-Design und Innovationskraft in marktreife Lösungen verwandelt werden können.