Serie 7700: Einteilige Einpresspatrone

14.01.26
Aktuelle Nachrichten

logo CARTfit

Schnelle, zuverlässige und dauerhafte Verbindung zwischen Gehäuse und Schlauch.

Verbindung sichern. Prozess vereinfachen.

Die CARTfit Serie 7700 ist die intelligente Lösung für Hohlräume in Polymeren, Messing oder Aluminium. Sie ermöglicht eine einfache, effiziente und zuverlässige Montage - spart Zeit, reduziert Aufwand und optimiert jeden Schritt der Installation.

MEHR ERFAHREN


Die Vorteile auf einen Blick:

  • 🖊️ Kompaktes und funktionales Design
    Minimaler Platzbedarf und einfache Integration in jedes System.

  • 💧 Maximale Fluidintegrität
    Konstante Abdichtung ohne Kontamination – für höchste Prozesssicherheit.

  • 🛠️Schnelle und einfache Installation
    Push-in Verbindung mit geringer Einpresskraft für mühelose Montage.

Einfache Montage: Die Kartusche wird in ihre Aussparung eingesetzt und mit dem Presswerkzeug gesichert, das sie mit einer einzigen Bewegung in Position drückt. Nach dem Verriegeln wird das Rohr mit minimalem Kraftaufwand eingesetzt, wodurch eine sofortige, sichere und kontaminationsfreie Verbindung entsteht.


Unsere vier Produktreihen sind auf die wichtigsten Industriezweige zugeschnitten:

  • AUTOMATION
    Unsere CARTfit-Serie 7700 gewährleistet zuverlässige, leckagefreie Verbindungen für Vakuum-, Pneumatik- und automatisierte Systeme. 

  • TRANSPORTATION
    Diese Serie bietet sichere, langlebige Verbindungen für Kabinen- und Karosseriesysteme, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.

  • BEVERAGE - COOLING
    Die CARTfit Serie 7700 gewährleistet einen sauberen, sicheren und zuverlässigen Durchfluss für Getränkeausgabe- und Kühlkreisläufe.

  • MEDICAL
    Diese Serie bietet reine, kontaminationsfreie Verbindungen für Anästhesie- und medizinische Gasgeräte.


Erleben Sie den Unterschied hinter intelligenteren, schnelleren und saubereren Installationen – entscheiden Sie sich für die Zuverlässigkeit unserer neuen CARTfit Serie 7700.

DAS GESAMTE CARTfit-SORTIMENT ENTDECKEN