GRIPfit steht für eine neue Generation von Steckverschraubungen: innovativ, leistungsstark und nachhaltig. Entwickelt für die Anforderungen moderner Industrieanwendungen, vereint GRIPfit höchste Effizienz mit maximaler Flexibilität – und setzt neue Maßstäbe in Sachen Verbindungstechnik.
GRIPfit ist das Ergebnis, wenn höchste Performance auf zukunftsweisende Materialien trifft. Gefertigt aus leistungsstarken, biobasierten Werkstoffen und erfolgreich in unterschiedlichsten Anwendungen getestet, bietet GRIPfit eine kompakte, robuste und umweltbewusste Lösung für moderne Verbindungssysteme.
Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:
♻️ Biobasierte Materialien, bewährte Zuverlässigkeit
GRIPfit wird aus PA11-Technopolymer auf biobasierter Basis gefertigt – leicht, platzsparend und vollständig konform mit internationalen Richtlinien.
⚙️ Schnelle, saubere und sichere Verbindung
Der Edelstahl-Klemmring ermöglicht eine einfache Montage und Demontage und reduziert gleichzeitig den Verschleiß am Schlauch.
🌱 Zertifizierte Nachhaltigkeit
GRIPfit erfüllt die Anforderungen von RoHS, REACH und ISO 14743 – und macht industrielle Systeme fit für die Zukunft.
🔁 Lange Lebensdauer, minimale Abfälle
Für den dauerhaften Einsatz unter dynamischen Bedingungen entwickelt – ohne Kompromisse bei der Dichtleistung.
Vier Baureihen – eine Lösung für jede Anwendung
Serie 7000 – AUTOMATION
Die verstärkte Technopolymer-Konstruktion sorgt für Langlebigkeit und Effizienz in pneumatischen Anwendungen – für zuverlässiges Greifen und Abdichten.
Serie 7000 – COOLING
Hergestellt aus biobasiertem Technopolymer, das Wasser kaum aufnimmt und selbst bei Temperaturschwankungen sowie in Kontakt mit Kühlmittelzusätzen seine Form und Funktion bewahrt – ideal für anspruchsvolle Kühlanwendungen.
Serie 7000 – BEVERAGE & WATER FILTRATION
Die Kombination aus verstärktem, biobasiertem Technopolymer und bleiarmer Messinglegierung sorgt für maximale Zuverlässigkeit bei der Getränkeabgabe und Wasserfiltration – selbst unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
Serie 7000 – MEDICAL
Speziell für den Life-Science-Bereich konzipiert: Biobasierte Materialien gewährleisten höchste Sicherheit im Umgang mit einer Vielzahl medizinischer Gase und Flüssigkeiten.
GRIPfit ist eine neue Serie von Steckverschraubungen, die kompakte Bauweise, zuverlässige Funktion und nachhaltige Materialien miteinander verbindet.