Durchflussmessung - Durchflusssensoren der Serie FS

23.07.24
Aktuelle Nachrichten

Die kompakte und vielseitige Lösung zur Echtzeitüberwachung auf einen Blick. 

Die neueste Ergänzung unserer Produktpalette kündigt sich an, die Durchflusssensoren der Serie FS!

SERIE FS


Was zeichnet die neue Serie FS aus?

Mit ihrem schlanken, kompakten und leichten Design sind diese Sensoren perfekt für enge Räume geeignet. Die Serie FS umfasst eine Variante mit integriertem Drucksensor, die zwei Funktionen in einem platzsparenden Gerät vereint und damit neue Maßstäbe in der Durchflussmessung setzt..

WICHTIGE FUNKTIONEN:

  • Breites Spektrum an Durchflussraten: Geeignet für Durchflüsse von 0,5 bis 2000 l/min.
  • Verschiedene Größen: Wählen Sie aus drei verschiedenen Größen, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.
  • Einfache Installation: Das Design ermöglicht einen mühelosen Installationsprozess.
  • Leicht ablesbare Anzeigedaten: Die Anzeige kann so ausgerichtet werden, dass die überwachten Werte einfach abgelesen werden können, passend zur Anwendung.
  • Sofortige Sichtbarkeit: Der akkumulierte Durchfluss ist sofort auf der Anzeige sichtbar.

ANWENDUNGEN

Die Serie FS erfüllt die steigende Nachfrage nach präziser Verbrauchsüberwachung in vielen Schlüsselbranchen:

  • Die Überwachung des Luftverbrauchs in Maschinen steigert die Prozesseffizienz in der INDUSTRIELLEN AUTOMATION.

  • Beim Konservieren von Lebensmitteln reduzieren Inertgase die Gärung. Daher ist eine präzise Überwachung des Gasverbrauchs in der LEBENSMITTEL-  UND GETRÄNKEINDUSTRIE unerlässlich.


Bereit für neue Möglichkeiten?

Besuchen Sie unseren Onlineshop und entdecken Sie die neuesten Angebote hier: 

SHOP


Camozzi Durchflusssensoren Serie FS