Die neue FSX Serie setzt Maßstäbe: intelligente Durchflusssensoren, die Energieverbrauch und Anlagenleistung in Echtzeit transparent machen – präzise, vernetzt und bereit für moderne Industrieprozesse.
Kompakt konstruiert, vielseitig einsetzbar und modular aufgebaut bietet die FSX Serie eine durchgängige Überwachung aller entscheidenden Parameter: Druck, Durchfluss, Temperatur und Feuchtigkeit.
Dank intelligenter Sensortechnologie und Ethernet‑basierter Datenübertragung stehen alle Informationen sofort zur Verfügung – ideal für Prozessoptimierung, Transparenz und mehr Effizienz in unterschiedlichsten industriellen Anwendungen.
Mit zwei Baugrößen und drei Durchflussbereichen (20–2.000 L/min, 50–5.000 L/min und 100–10.000 L/min) lässt sich die FSX Serie flexibel in bestehende Systeme integrieren.
In Kombination mit den MX2- und MX3-Wartungseinheiten entsteht eine zuverlässige Komplettlösung für modernes, smartes Energiemanagement.
Die Vorteile auf einen Blick
- 🔍 Kontinuierliche Überwachung von Druck, Durchfluss, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- 📊 Echtzeitanalyse von Energieverbrauch, Taupunkt und akkumuliertem Luftstrom
- ✂️ Reduzierung des Verbrauchs und der Betriebskosten
Anwendungen
Dank ihrer fortschrittlichen Diagnosefunktionen und ihrer Industrie 5.0-fähigen Eigenschaften ist die FSX-Serie eine ideale Lösung für:
- Food & Beverage
- Packaging
- Assembly & Robotics
Die neuen Durchflusssensoren vereinen Intelligenz und Effizienz und sind damit die ideale Wahl für intelligente Energieüberwachung und Prozessoptimierung!