Einfache moderne Robotik mit kollaborativen Cobot Greifern

21.03.24
Aktuelle Nachrichten

Der kollaborative Cobot Greifer der Serie CSSP legt den Grundstein für intelligente und effiziente Handling-Systeme, die Ihre Produktionslinie revolutionieren werden.

Spannende Neuigkeiten für Systemintegratoren! Camozzi Automation steht an der Spitze der Revolution in der kollaborativen Robotik, und wir freuen uns, die Einführung unseres neuen kollaborativen Cobot Greifers bekannt zu geben.

SERIE CSSP


Was zeichnet die Serie CSSP aus?

Unsere neue pneumatische Greiferserie CSSP integriert sich nahtlos mit führenden Cobot-Marken und erleichtert die Automatisierung auf höchstem Niveau. Doch die CSSP-Serie bietet weit mehr als nur Bequemlichkeit und Plug&Play. Sie ist ein klares Bekenntnis von Camozzi Automation zur Industrie 5.0.

Assembly & Robotics - Serie CSSP

Camozzi Automation geht mit dem kollaborativen parallelen Greifer der Serie CSSP einen mutigen Schritt in die Zukunft der kollaborativen und industriellen Robotik. Dieses innovative Greifermodell ebnet den Weg für intelligentere und effizientere Handhabungslösungen, die Ihre Produktionslinie revolutionieren werden.


Vorteile

  • Sicherheit: Konform mit ISO TS 15066 | Behält die Position auch im Falle eines Druckausfalls bei | Hält das Werkstück in geschlossener oder geöffneter Position auch im Falle eines Druckausfalls.
  • Plug&Play: Integrierte Steuerventile | Einfache Verbindung mit einem einzelnen pneumatischen Eingang und einer einzigen elektrischen Stromversorgung | Intuitive Benutzeroberfläche, die sich problemlos in das Cobot-Steuerungssystem integrieren lässt.
  • Flexibilität: Standard- oder kundenspezifische Greiferfinger | Der Greifer kann direkt von der Schnittstelle am Cobot-Handgelenk oder über externe Geräte wie den Cobot-Controller, HMI oder PLC mit Strom versorgt und gesteuert werden.
  • Kompromisslose Leistung: Robustes, kompaktes und leichtes Design | Zuverlässigkeit in jeder Anwendung | Wiederholgenauigkeit von weniger als 0,02 mm.

Anwendungen

  • Bedienung von Werkzeugmaschinen
  • End-of-Line-Verpackung
  • Montage

Bereit für neue Möglichkeiten?

Camozzi Shop

 

Nutzen Sie direkt unseren Onlineshop und bleiben Sie über die neuesten Innovationen und Angebote von Camozzi auf dem Laufenden.

SHOP