Pneumatische Minischlitten

26.10.23
Aktuelle Nachrichten

Präzision und Effizienz neu definiert - die Minischlitten der Serie MSN und Serie MST setzen neue Maßstäbe.

Zwei weitere innovative Ergänzungen vervollständigen das Angebot von Camozzi Automation im Bereich pneumatische AntriebeMinischlitten MSN und MST.

SERIE MSN SERIE MST


SERIE MSN: Geschwindigkeit und Präzision vereint

Pneumatische Mini Schlitten

Suchen Sie Geschwindigkeit und Präzision für Ihre Anwendungen?

Für schnelle und exakte Steuerung in Pick & Place und Einlegeanwendungen in der Montage und Sekundärverpackung sind die pneumatischen Minischlitten der Serie MSN die perfekte Lösung. In vier Größen erhältlich ist die Kombination aus einem Pneumatikzylinder mit einer Präzisionskugellagerführung für Anwendungen geeignet, die eine hohe Bewegungsfrequenz erfordern. Sie sind auf Effizienz ausgelegt, verfügen über einen internen Magneten zur Verwendung mit Näherungsschaltern. Das kompakte, leichte und vertikale Design der Serie MSN ist passend für enge Einbausituationen und industrielle Anwendungen, die maximale Flexibilität bei der Bewegung von Lasten erfordern.

 


SERIE MST: Erstklassige Präzision und außergewöhnliche Steifigkeit

Pneumatische Mini Schlitten

Suchen Sie außergewöhnliche Steifigkeit und exakte Positionierung für Ihre Anwendungen?

Die pneumatischen Minischlitten der Serie MST sind Ihre Lösung. Diese Schlitten sind die Kombination eines Pneumatikzylinders mit Doppelkolben mit einer Präzisionsrollenführung. Sie ermöglichen eine außergewöhnliche Genauigkeit, minimieren Positionierungsfehler und steigern die Gesamteffizienz und Anpassungsfähigkeit des Systems. Mit verschiedenen Größen und Hubvarianten lässt sich die Serie MST mühelos an Ihre Anforderungen anpassen und mit einem internen Magneten werden Näherungsschalter zur Positionsüberwachung betätigt.


Sind Sie bereit, Ihre Möglichkeiten zu entdecken?

Klicken Sie hier, um sich direkt mit unserem Camozzi Shop zu verbinden, um alle Neuigkeiten im Camozzi Onlineshop zu sehen:

SHOP

Entdecken Sie, wie Präzision, Stärke und Flexibilität unserer pneumatischen Minischlitten der Serien MST und MSN Ihre Anwendungen optimieren.