Druckverstärker: Komplettlösungen für maximale Leistung

05.09.24
Aktuelle Nachrichten

Zusätzlicher Druck. Präzise dosiert.

Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass Camozzi Automation sein Angebot im Bereich der Druckluftaufbereitung erweitert hat. Unser neuer Druckverstärker der Serie BPA mit einem Druckverhältnis von 2:1 erhöht den Ausgangsdruck um bis zu 20 bar.

Er arbeitet bei Bedarf automatisch, um einen konstanten Druckanstieg zu gewährleisten, während seine kompakte und leichte Bauweise eine schnelle und einfache Installation ermöglicht.

Der Druckverstärker ist in zwei Ausführungen erhältlich – mit oder ohne integrierten Regler – sowie in drei Größen: 40, 63 und 100.

SERIE BPA


Was zeichnet die neue Serie BPA aus?

  • Einfache und flexible Installation
  • Gezielter Druckanstieg
  • Optimierung des Pneumatiksystems
  • Energieeffizienz

Anwendungen

Dank seines kompakten, funktionalen Designs und der schnellen Befüllzeiten ist die Serie BPA ideal für Anwendungen, die nur an bestimmten Stellen im Pneumatiksystem hohen Druck erfordern:

  • HOLZVERARBEITUNG
  • MARMOR- UND GLASBEARBEITUNG
  • PRÜF- UND MONTAGEMASCHINEN

Woodworking Glass processing Assembly machine


    Neugierig auf neue Möglichkeiten?

    Entdecken Sie unser neuestes Angebot im Camozzi Onlineshop und greifen Sie direkt auf unseren Produktkatalog zu, indem Sie hier klicken:

    ONLINESHOP


    Druckverstärker: Komplettlösungen für maximale Leistung
    Aktuelle Nachrichten