Mikrorohr-Steckverbinder Serie V4000 PLUS LE

06.03.25
Aktuelle Nachrichten

Ein neuer Standard für nachhaltige Verbindungen und maximale Belastung

Camozzi Technopolymers stellt den Series V4000 PLUS LE vor, die ersten DNV-zertifizierten emissionsarmen Mikrokabelkanal-Steckverbinder für Telekommunikationsanwendungen. Mit dem Know-how der Camozzi Group im Bereich ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) wurde eine Lebenszyklusanalyse (LCA) durchgeführt, um den CO₂-Fußabdruck (CFP) der Steckverbinder gemäß den ISO 14067-Standards zu berechnen.

Diese Steckverbinder werden vollständig in Europa gefertigt und bestehen aus biologisch-zirkulären Rohstoffen, wodurch sie neue Maßstäbe in puncto Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit setzen.

SERIE V4000 PLUS LE


Was macht die neue Series V4000 PLUS LE so besonders?

Die Series V4000 PLUS LE erfüllt die höchsten Anforderungen an Nachhaltigkeit und Leistung und bietet eine einzigartige Kombination aus ökologischer Verantwortung, europäischer Produktionskette und fortschrittlichen Materialien.

  • ZERTIFIZIERTE NACHHALTIGKEIT: Berechnung des CO₂-Fußabdrucks auf Basis einer Lebenszyklusanalyse (LCA), verifiziert durch DNV gemäß ISO 14067-Standards.
  • EUROPÄISCHE HERSTELLUNG: Entworfen und produziert in Europa, was hohe Qualität und Effizienz der Lieferkette garantiert.
  • METALLFREI: Hergestellt aus biologisch-zirkulären Rohstoffen, nicht leitfähig und langlebig, mit einem transparenten Polycarbonatgehäuse.

EIN NEUER STANDARD FÜR NACHHALTIGE VERBINDUNGEN - JETZT DAS VIDEO ANSEHEN!

Bereit, die Möglichkeiten zu entdecken?

Besuchen Sie direkt unseren Online-Katalog und entdecken Sie jetzt die neuesten Angebote:

PRODUKTKATALOG


Mikrorohr-Steckverbinder Serie V4000 PLUS LE
Aktuelle Nachrichten