NEUE Parallelgreifer mit langem Hub und Gleitführung | Serie CGPW

11.06.25
Aktuelle Nachrichten

Hohe Leistung. Kompakte Größe.

Die neue Serie CGPW erweitert das Angebot an Parallelgreifern um eine leistungsstarke Lösung für besonders beengte Einbauverhältnisse.

SERIE CGPW

Durch selbstzentrierende Greifbacken, die auf internen Führungen gleiten, wird eine hochpräzise Bewegung bei kompakter Bauweise gewährleistet. Die robuste Konstruktion ermöglicht das Handling schwerer Lasten und erzeugt starke Öffnungs- und Schließkräfte – bei gleichzeitig minimalem Platzbedarf.

Langlebigkeit und Wiederholgenauigkeit werden durch das T-Führungsprinzip erhöht, das eine hohe Beständigkeit gegenüber äußeren Kräften bietet und einen gleichmäßigen Bewegungsablauf in jedem Zyklus sicherstellt.


Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

  • Robuste und kompakte Bauweise
  • Hohe Wiederholbarkeit beim Öffnen/Schließen
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Belastungen

Ideal geeignet für:

Mit ihrer Langhubfähigkeit und ihrem platzsparenden Design ist die CGPW-Serie die ideale Wahl für:

  • Palettieren

  • Pick & Place Aufgaben

  • Materialumschlag

  • Verpackungslinien



Mit den aktuellen Produkten immer auf dem Laufenden bleiben

Entdecken Sie unser Produktangebot im neuen Onlineshop. Jetzt mit erweitertem Umfang und detaillierten technischen Informationen verfügbar. 

Neue Produkte entdecken


NEUE Parallelgreifer mit langem Hub und Gleitführung  | Serie CGPW