SERIE CGPL
Unsere Hochgeschwindigkeits- und Hochpräzisions-Greifer erfüllen die Anforderungen zeitgemäßer Prozesse aufgrund ihrer außergewöhnlichen Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit sowie der wiederholgenauen Positionierung der Backen. Sie sind die ideale Lösung für Anwendungen wie Pick & Place, Positionieren und Heben.
Details & mehr
Die Serie CGPL wurde für intensive Beschleunigungen und hohe Beanspruchung entwickelt. Es handelt sich um leistungsstarke, robotische Greifer mit kompakter Bauweise.

Den Unterschied erleben
Das kompakte Design des CGPLs verschmilzt mit schnellem und präzisem Handling von Bauteilen. Entfesseln Sie Vielseitigkeit durch flexible Huboptionen und erreichen Sie beeindruckende Geschwindigkeiten mithilfe von Kugellagerführungen. Für Anwendungen in der Montage- und Industrierobotik ist die flache Bauweise des Parallelgreifers ideal.
Technische Merkmale:
Unsere Hochleistungs-Robotergreifer der Serie CGPL garantieren auch bei hohen Beschleunigungen Präzision und Robustheit. Besonders interessant:
- Kompaktes Design und präzise Abmessungen: Niedrige Bauhöhe und flache Formgebung ermöglichen eine minimierte Struktur, die extremen Belastungen und Beschleunigungen standhalten kann.
- Flexibilität: Eine vielfältige Auswahl an Hüben ermöglicht die präzise Handhabung von Bauteilen in verschiedenen Größen mit höchster Genauigkeit.
- Kugellagerführungen: Garantieren eine höhere Effizienz in Bezug auf die Kraft, auch auf engem Raum, und begünstigen sehr hohe Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten, was zu einer Reduzierung der Zykluszeiten beiträgt.
Sind Sie bereit für neue Möglichkeiten?
Klicken Sie hier, um sich direkt in unserem Camozzi Onlineshop zu registrieren:
SHOP
Erleben Sie die beeindruckende Schnelligkeit, Flexibilität und Effizienz unserer selbstzentrierenden Parallelgreifer – für eine gesteigerte Leistungsfähigkeit Ihrer Anwendungen.