3/2-Wegeventile mit Schnellentlüftung Serie MD SAFEMAX

02.04.25
Aktuelle Nachrichten

Sicherheit, die begeistert.

Die neueste Erweiterung unserer Magnetventil-Serie bietet noch mehr Betriebssicherheit bei maximaler Leistung. Sie wurde für den Einsatz in verschiedenen Industrien entwickelt und setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Installationszeit, Platzersparnis und herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zudem lässt sich die Integration in bestehende Wartungseinheiten der Serie MD1 problemlos realisieren.

MD SAFEMAX


Klarheit auf den ersten Blick

  • Einsparungen bei hoher Leistung
  • ISO 13849-1:2015 zertifiziert zertifiziert und gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG konform
  • Einzelkanal (Kategorie 2, bis Performance Level D) oder Doppelkanal (Kategorie 4,
    bis Performance Level E) Varianten

Weitere Eigenschaften & Merkmale

MD SAFEMAX bietet vielseitige Lösungen für sicherheitskritische Anwendungen: 

✔ Steuerventil für Bremsen, das eine sichere Stoppfunktion gewährleistet
✔ Steuerventil für Zylinderriegel, das die Position unter Last hält
✔ Integriert in die Luftaufbereitung der Maschine, zur Verbesserung der Systemsicherheit
✔ Absperrventil für die Luftzufuhr zur Ventilinsel, das bei Bedarf die Pneumatikkreise isoliert


Mit den aktuellen Produkten immer auf dem Laufenden bleiben

Entdecken Sie unser Produktangebot im neuen Onlineshop. Jetzt mit erweitertem Umfang und detaillierten technischen Informationen verfügbar. 

Neue Produkte entdecken


3/2-Wegeventile mit Schnellentlüftung Serie MD SAFEMAX