Steckverschraubungen GRIPfit

26.10.23
Aktuelle Nachrichten

GRIPfit ist die neue Generation von Steckverschraubungen. Aus Hochleistungsmaterialien, optimal abdichtend und nachhaltig.

GRIPfit Logo


Die Steckverschraubungen der Serie GRIPfit bestehen aus verstärktem Technopolymer und erfüllen die Anforderungen an Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit.

GRIPfit ist die neue Generation von Steckverschraubungen. Aus Hochleistungsmaterialien gefertigt, verfügen sie über einen flexiblen Haltering aus Edelstahl, der das Stecken und Lösen der meisten halbstarren Rohre erleichtert. Effekte durch Rohrmarkierungen werden begrenzt und garantieren dadurch eine sichere und zuverlässige
Abdichtung auf der gesamten Oberfläche des Rohrs.

Dank der neuen Formdichtungstechnologie ist GRIPfit ideal für den Einsatz mit Vakuum und niederen Betriebsdrücken, sowohl bei statischem als auch dynamischem Einsatz.

 

VORTEILE:

Einfaches Verbinden und Lösen | Optimale Abdichtung | Lange Lebensdauer | Hoher Durchfluss | Begrenzt Effekte durch Rohrmarkierungen  | PA11 KÖRPER ökologisch und langlebig

 

Steckverschraubungen GRIPfit - Serie 7000 - Automation | Camozzi Automation


ANWENDUNGEN:

Das Design eignet sich perfekt für spezifische Anforderungen der einzelnen Branchen.

Die eingesetzten Werkstoffe entsprechen den wichtigsten Normen und Vorschriften. Zuverlässige Verbindung, kompakte Abmessungen und einfache Installation in begrenzten Einbauräumen sind nur einige Merkmale, die dieses neue Programm an Verschraubungen zur innovativen Lösung für viele Einsatzfälle machen.


Sind Sie bereit, Ihre Möglichkeiten zu entdecken?

Klicken Sie hier, um sich direkt mit unserem Onlineshop zu verbinden, um alle Neuigkeiten im Camozzi Onlineshop zu sehen:

SHOP

Entdecken Sie, wie Präzision, Stärke und Flexibilität unserer pneumatischen Minischlitten der Serien MST und MSN Ihre Anwendungen optimieren.