Industrial Automation

Druckverstärker | Serie BPA

Größe 40 mm

Größe 40 mm

Dieser Druckübersetzer hat ein Druckverhältnis von 1:2, das den Ausgangsdruck auf bis zu 20 bar erhöht.

Er arbeitet automatisch, wenn er benötigt wird, um einen konstanten Druckanstieg zu erzeugen. Seine mechanische Konstruktion garantiert eine schnelle und einfache Installation, minimiert die Wärmeentwicklung und erhöht die Sicherheit der Maschine.


AUSFÜHRUNGEN

Es sind Versionen mit oder ohne integrierten Regler verfügbar. Mit Regler ist der gewünschte Ausgangsdruck einstellbar und eine effiziente Steuerung des Energieverbrauchs möglich.


ANWENDUNGEN

Das kompakte, funktionelle Design und die kurzen Füllzeiten machen die Serie BPA ideal für Anwendungen, bei denen ein hoher Druck nur an bestimmten Stellen im pneumatischen Kreislauf benötigt wird, wie z. B.:

  • Holzbearbeitung
  • Bearbeitung von Marmor und Glas
  • Testmaschinen und Montagestationen

 Holzbearbeitung Marmorbearbeitung und Glasbearbeitung Testmaschinen und Montageanlagen 


VORTEILE

  • Einfacher und flexibler Einbau
  • Gezielte Druckerhöhung
  • Optimierung des pneumatischen Schaltkreises
  • Energiesparend


Weiter