Industrial Automation, Life Science

Direktgesteuerte Magnetventile | Serie KL - KLE

Extrem kompakt. Maximale Leistung.

Extrem kompakt. Maximale Leistung.

Die neuen miniaturisierten Magnetventile Serie KL und KLE, Baubreite 10 mm, wurden für industrielle Anwendungen und medizinische Geräte entwickelt, die hohe Durchflussraten und Drücke bei gleichzeitig kompakten Abmessungen benötigen.

  • Dank ihrer kompakten Bauweise, reduziertem Gewicht und geringem Energieverbrauch ist die Serie KL die ideale Lösung für Anwendungen mit beengten Bauräumen und begrenzter Stromversorgung, wie zum Beispiel bei tragbaren Sauerstoff-Konzentratoren oder Notfall-Beatmungsgeräten
  • Die Version KLE eignet sich für Anwendungen, bei denen eine höhere Leistung als bei herkömmlichen Magnetventilen erforderlich ist

Die Gesamtabmessungen und Gehäusegrößen beider Versionen wurden so konzipiert, dass sie eine einfache und schnelle Integration in Systembaugruppen an Geräten und Maschinen ermöglichen. 

Ventile der Serie KL und KLE sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und damit für zahlreiche Anwendungen in der industriellen Automatisierung und im Bereich Life Science geeignet.

Direktgesteuerte Magnetventile Serie KL, KLE


TECHNOLOGIEN:

  • Motion Control
  • Fluid Control

BRANCHEN:

  • Industrial Automation
  • Life Science

VORTEILE:

  • Kürzere Installationszeiten
  • Einfache und flexible Systemintegration
  • Energieeffizienz
  • Verbesserte Maschinenleistung und Produktivität
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Geeignet für medizinische Geräte
  • Kompakte Bauweise und reduziertes Gewicht für tragbare Geräte

 


Weiter