Industrial Automation, Life Science

Motor mit integriertem Antriebsregler | Serie DRVI

Ein präziser, schneller und universeller Kompaktantrieb

Ein präziser, schneller und universeller Kompaktantrieb

Die Kompaktantriebe der Serie DRVI mit integriertem Regler steuern mit Closed-loop Algorithmus (FOC) bürstenlose Gleichstrom- und Schrittmotoren. Diese Algorithmen, auch als Vektorregelung (FOC) bekannt, bieten höhere Leistungsfähigkeit als herkömmliche Regler von Schrittmotoren. Die Schrittmotoren können über die gesamte Bandbreite ihrer Geschwindigkeiten eingesetzt werden, bieten sehr dynamisches Beschleunigen und Abbremsen sowie eine größere Präzision des Bewegungsablaufs, ohne Verlust von Schritten.

Dies bedeutet höhere Energieeffizienz als bei herkömmlichen Steuerungskonzepten, exakte Kontrolle von Rotorpositionen und Phasenstrom sowie eine Optimierung des Motorbetriebs.


VORTEILE:

  • Integrierte Lösung: Motor, Encoder und Antriebsverstärker
  • Vielseitigkeit: Verschiedene Betriebsarten - Position, Geschwindigkeit und Drehmoment
  • Energieeffizienz: Vergleich zu herkömmlichen Schrittmotoren
  • Hohe Positioniergenauigkeit: Ohne Schrittverlust durch integrierte Vektorregelung
  • Verschiedene Kommunikationsprotokolle: CANopen - PROFINET - EtherCAT - EtherNet IP

ANWENDUNGEN:

Die kompakte Bauform und die Integration der gängigsten Kommunikationsprotokolle machen die Serie DRVI zur idealen Lösung für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen, bei denen es auf exakte Positionierung und dynamische Reaktion bei wechselnden Lastmomenten ankommt.

  • Montage & Robotik
  • Verpackung
  • Lebensmittel & Getränke
  • Life Science

Montage & Robotik Verpackung Lebensmittel & Getränke Life Science


 

Weiter