Industrial Automation, Transportation

Mini-Kugelhähne | Serie 29

Kompakt und leistungsstark | Steuerung auf engstem Raum

Kompakt und leistungsstark | Steuerung auf engstem Raum

Geeignet für kleine Einbauräume und Umgebungen mit hohen Anforderungen, sind die Mini-Kugelhähne vielseitig in Druckluft- und Fluidik-Steuerungen einsetzbar, zum Öffnen und Schließen von Kreisläufen. Unterschiedliche Versionen mit Steck- oder Gewindeanschlüssen ermöglichen eine schnelle und leichte Installation. Die kompakten Abmessungen erfüllen die steigende Nachfrage an Miniaturisierung.

In 4 verschiedenen Versionen verfügbar:

  • MINI Version
  • ECO Version
  • Butterfly version
  • 2/2-Wege mit Entlüftung

Der Körper besteht aus einer Messinglegierung CW617N-DW. Zusätzlich verchromt oder vernickelt, verfügen Sie über eine höhere Korrosionsbeständigkeit als normale Kugelhähne. Dies ermöglicht den Einsatz der Mini-Kugelhähne in einer Vielzahl von Anwendungen. Der glasfaserverstärkte Nylon-Handhebel ermöglicht das einfache Betätigen des Kugelhahns zum Schließen und Öffnen.


VORTEILE:

  • Kompakte Abmessungen
  • Kürzere Installationszeit 
  • Geringes Gewicht
  • Maximaler Durchfluss
  • Leicht bedienbarer Handhebel
  • Für Kunststoffschläuche geeignet

BRANCHEN UND ANWENDUNGEN:

  • Hydraulikkreisläufe
  • Fußbodenheizung
  • Druckluftkompressoren
  • Sanitär

Weiter