Industrial Automation

Radialgreifer 180° | Serie CGSY

Effizientes Greifen auf engstem Raum

Die Greifer Serie CGSY zeichnen sich durch langfristig konstante Leistungen aus, auch für anspruchsvolle Applikationen mit hohen Anforderungen an die Produktivität.

Der 180° Öffnungswinkel ermöglicht vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und ein optimales Produkthandling. Dies ermöglicht den Einsatz besonders beim Streckblasen von PET-Flaschen oder für die Abfüllung in der Lebensmittelbranche und chemischen Industrie.

Das Design und die hochwertigen Werkstoffe gewährleisten eine präzise Funktion auch unter rauen Bedingungen, zum Beispiel in staub- und dampfbelasteten Umgebungen oder in Anwendungen mit häufigen Reinigungsvorgängen.

Vorteile

  • Hohe Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit
  • Hohe Greifkraft
  • Präzision und hohe Wiederholgenauigkeit
  • Zuverlässigkeit
  • Schutz vor Verunreinigungen

Branchen und Anwendungen

  • Flaschenabfüllung
  • Lebensmittel & Getränke
  • Kunststoff & Gummi
  • Montage
Weiter