Robust, zuverlässig, hoher Durchfluss.
Serie D - Baubreite 5 ermöglicht einen Mix von Baubreiten (10.5 und 16 mm) mit nur einem Multipol- oder Feldbus-Anschluss, bei gleichzeitig kompakten Abmessung und Modularität.

Technische Eigenschaften:
⚫ Baubreite 10,5 + 16 mm
⚫ Durchfluss 250 - 950 Nl/min
Vorteile:
⚫ Nur ein Anschluss (Multipol oder Feldbus)
⚫ Kombination von zwei unterschiedlichen Baugrößen und Durchflüssen
⚫ Kompakte Abmessungen