Die neuen Serie QL Kurzhubzylinder sind in verschiedenen Durchmessern verfügbar und decken ein breites Spektrum an Anwendungsanforderungen ab: leichte Aufgaben in der Verpackung oder Montage bis hin zu den anspruchsvollen Anforderungen im Handling von Komponenten für die Holzbearbeitung.
Das leichte Gewicht des Aluminiumkörpers und die kompakte Bauweise ermöglichen eine schnelle und einfache Montage, auch in beengten oder anspruchsvollen Einbausituationen.
Die Serie QL ist doppeltwirkend, magnetisch und mit durchgehender Kolbenstange erhältlich. Bei speziellen Konstruktionsanforderungen können diese Zylinder mit zwei unterschiedlich großen Fußbefestigungen verwendet werden. Dies erweitert die Einsatzmöglichkeiten und Anwendungsfreundlichkeit dieser Produktserie.
VORTEILE:
- Kompaktes Design
- Reduziertes Gewicht
- Einfache Montage
BRANCHEN:
- Verpackung
- Montage
- Lebensmittel & Getränke
- Kunststoff & Gummi
- Holzbearbeitung