Industrial Automation, Life Science

Neue Steckverschraubungen | GRIPfit

Vier Baureihen für jede Anwendung

Industrial Automation

Aus verstärktem Technopolymer, um die gestiegenen Marktanforderungen an Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit zu erfüllen  ▶︎ Ideal für die meisten pneumatischen Anwendungen, mit optimalem Haltemechanismus und Dichtungssystem. 

Camozzi Serie 7000 Automation Gripfit - Gerade Einschraub-VerschraubungCamozzi Serie 7000 Automation Gripfit - T-Einschraub-VerschraubungCamozzi Serie 7000 Automation Gripfit - Winkel-Einschraub-Verschraubung


WERKSTOFFE

  • Körper: Technopolymer (PA66) | Messing vernickelt
  • Lösering: Technopolymer (PA66)
  • Schlauchklemmsegment: Edelstahl (AISI 301)
  • Dichtungen: NBR
  • Gewinde: Messing vernickelt

ANWENDUNGEN

  • Verpackungsanlagen
  • Textilmaschinen
  • Vakuumgeräte

Verpackungsanlagen Textilmaschinen Vakuumgeräte


ZERTIFIZIERUNGEN

ISO Logo REACH Logo RoHS Logo


Entwickelt aus einem speziellen Technopolymer auf Basis von nachwachsenden, biobasierten Rohstoffen, die das Bauteil gegen Wasseraufnahme, Temperaturschwankungen und flüssige Kühlmittelzusätze widerstandsfähig machen. 

Camozzi Serie 7000 Cooling Gripfit - Gerade Einschraub-Verschraubung Camozzi Serie 7000 Cooling Gripfit - T-Einschraub-Verschraubung Camozzi Serie 7000 Cooling Gripfit - Winkel Einschraub-Verschraubung


WERKSTOFFE

  • Körper: Technopolymer (PA11) | Messing chemisch vernickelt
  • Lösering: Technopolymer (PA66)
  • Schlauchklemmsegment: Edelstahl (AISI 301)
  • Dichtung: EPDM
  • Gewinde: Messing chemisch vernickelt

ANWENDUNGEN

  • Lasern & Schweißen
  • Temperaturmanagement
  • Serverschränke und Rechenzentren

Lasern & Schweißen Temperaturmanagement Serverschränke und Rechenzentren


ZERTIFIZIERUNGEN

ISO Logo REACH Logo RoHS Logo


Eine neue Reihe von Steckverschraubungen aus verstärktem, biobasierten Technopolymer und Messing mit geringem Bleianteil.

Camozzi Serie 7000 Beverage Gripfit - Gerade Einschraub-Verschraubung Camozzi Serie 7000 Beverage Gripfit - T-Einschraub-Verschraubung Camozzi Series 7000 Beverage Gripfit - Winkel Einschraub-Verschraubung


WERKSTOFFE

  • Körper: Technopolymer (PA11) | Messing mit geringem Bleianteil (CW510L)
  • Lösering: Technopolymer (PA66)
  • Schlauchklemmsegment: Edelstahl (AISI 301)
  • Dichtung: EPDM
  • Gewinde: Messing mit geringem Bleianteil (CW510L)

ANWENDUNGEN

  • Getränkeausschank
  • Wasserfiltersysteme
  • Wasseraufbereitung

Beverage dispensing Water filtration systems Water treatment


ZERTIFIZIERUNGEN

 REACH Logo RoHS Logo   LOGO DM174 Drinking WaterLOGO Regulation (CE) n. 1935/2004ISO 14743:2020 NSF61 LogoNSF169LOGO Regulation (CE) n. 2023/2006 21 CFR compliance


Life Science

Aus biobasierten Werkstoffen hergestellt, sind diese Verschraubungen mit den meisten medizinischen Gasen und Fluiden verträglich. 

Camozzi Serie 7000 Life Science Gripfit - Gerade Einschraub-Verschraubung Camozzi Serie 7000 Life Science Gripfit - T-Einschraub-Verschraubung Camozzi Serie 7000 Life Science Gripfit - Winkel Einschraub-Verschraubung


WERKSTOFFE

  • Körper: Technopolymer (PA11) | Messing chemisch vernickelt
  • Lösering: Technopolymer (PA66)
  • Schlauchklemmsegment: Edelstahl (AISI 301)
  • Dichtung: EPDM
  • Gewinde: Messing chemisch vernickelt

ANWENDUNGEN

  • Beatmungsgeräte
  • Anästhesiegeräte
  • Sauerstoff-Konzentratoren

Beatmungsgeräte Anästhesiegeräte Sauerstoff-Konzentratoren


ZERTIFIZIERUNGEN

 REACH Logo RoHS Logo  ASTM G93/G93M-19


Vier Baureihen für jede Anwendung

LOGO GRIPfit

Die Steckverschraubungen der Serie GRIPfit bestehen aus verstärktem Technopolymer und erfüllen die Anforderungen an Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit.

GRIPfit ist die neue Generation von Steckverschraubungen. Aus Hochleistungsmaterialien gefertigt, verfügen sie über einen flexiblen Haltering aus Edelstahl, der das Stecken und Lösen der meisten halbstarren Rohre erleichtert. Effekte durch Rohrmarkierungen werden begrenzt und garantieren dadurch eine sichere und zuverlässige
Abdichtung auf der gesamten Oberfläche des Rohrs.

Dank der neuen Formdichtungstechnologie ist GRIPfit ideal für den Einsatz mit Vakuum und niederen Betriebsdrücken, sowohl bei statischem als auch dynamischem Einsatz.

 

VORTEILE:

Einfaches Verbinden und Lösen | Optimale Abdichtung | Lange Lebensdauer | Hoher Durchfluss | Begrenzt Effekte durch Rohrmarkierungen  | PA11 KÖRPER ökologisch und langlebig


ANWENDUNGEN:

Das Design eignet sich perfekt für spezifische Anforderungen der einzelnen Branchen.

Die eingesetzten Werkstoffe entsprechen den wichtigsten Normen und Vorschriften. Zuverlässige Verbindung, kompakte Abmessungen und einfache Installation in begrenzten Einbauräumen sind nur einige Merkmale, die dieses neue Programm an Verschraubungen zur innovativen Lösung für viele Einsatzfälle machen.

Weiter