Industrial Automation

Werkzeugwechsler | Serie RTC

Maximale Produktivität mit maximaler Präzision

Maximale Produktivität mit maximaler Präzision

Der Werkzeugwechsler der Serie RTC ist die ideale Lösung für industrielle Anwendungen, die ein effizientes und zuverlässiges Gerät für einen schnellen und sicheren Wechsel von Werkzeugen (Greif- oder Arbeitssystemen) erfordern.

Er ist in den Größen 50, 90 und 150 mm erhältlich und bietet hohe Zuverlässigkeit und Robustheit. Nimmt Lasten bis zu 50 kg auf und garantiert auch unter sehr anspruchsvollen Betriebsbedingungen eine hervorragende Leistung.


VORTEILE:

  • Konstante Überwachung des Status und Schließgeräts
  • Erhöhte Effizienz und Genauigkeit
  • Hohe Belastbarkeit
  • Reduzierung der Ausfallzeiten

ANWENDUNGEN:

Die kompakte Bauweise des Werkzeugwechsler ermöglicht die einfache Integration in Industrieroboter und Cobots. Dies erhöht Effizienz und Produktivität von Produktionslinien. Flexibilität und Qualität der Arbeit werden verbessert.

Mit einem speziellen, pneumatisch betriebenen Zubehörteil automatisiert der Werkzeugwechsler das Öffnen und Schließen des Verriegelungssystems, sodass dies nicht mehr manuell durch einen Bediener erfolgen muss. Der Werkzeugwechsel wird schneller und genauer, menschliche Fehler werden auf ein Minimum reduziert und es entsteht ein zuverlässigeres System.


TECHNISCHE KENNGRÖSSEN:

Größe50, 90, 150 mm
Pneumatische Anschlüsse4, 8, 10 Stück

Weiter