Industrial Automation, Life Science, Transportation

Open Frame Proportionalregler | Serie OF

Industrie 4.0 ready 

Industrie 4.0 ready 

Der Open Frame Proportionalregler ist eine Plattform zur Regelung von Druck, Durchfluss oder Position im geschlossenen Regelkreis und für Industrie 4.0 Anwendungen geeignet.

Das System besteht aus zwei Basismodulen: HAUPT- und ERWEITERUNGSMODUL, die individuell miteinander kombinierbar sind.


GRUNDFUNKTIONEN

Durchflussregelung mittels Differenzdrucksensoren und Kalibrierdüsen

  • Wird nur das Hauptmodul genutzt, kann ein Zwei-Wege-Stromregler realisiert werden

  • Die Verwendung der Haupt- und Erweiterungs-Kombination ermöglicht die Realisierung eines 3-Wege-Stromventils mit gleichen Eigenschaften

Druckregelung mittels Drucksensoren

  • Wird nur das Hauptmodul genutzt, kann ein Zwei-Wege-Druckregler realisiert werden
  • Die Nutzung der Haupt- und Erweiterungs-Kombination ermöglicht eine 3-Wege-Druckregelung

Positionsregelung für Pneumatikzylinder mit Wegmesssystem

  • Die Nutzung der Haupt- und Erweiterungs-Kombination ermöglicht eine Positionsregelung

SYSTEMLÖSUNGEN

Alle Grundfunktionen sind je nach Anwendungsbedarf kombinierbar und kommunizieren untereinander über CANopen oder IO-Link Interface.


ANWENDUNGEN

Der Open Frame Proportionalregler kann je nach Anwendung leicht konfiguriert werden. Sie erhalten effiziente, schlüsselfertige Lösungen, durch die Montagezeiten und Gesamtplatzbedarf reduziert werden.

Die verschiedenen Haupt- und Erweiterungsmodule können miteinander verbunden und über die serielle Kommunikation gesteuert werden. Dadurch wird die Regelung komplexer Anwendungen, wie das Mischen von mehreren Gasen oder die Regelung verschiedener Drücke an mehreren Punkten der Maschine einfacher. Eine weitere typische Anwendung ist die Positionierung eines Pneumatikzylinders durch ein einziges Steuersignal.

  • Anästhesiegeräte
  • Laserschneidemaschinen
  • Blasformmaschinen
  • Getränkeautomaten

 Anästhesiegerät Laserschneidemaschine Blasformmaschine Getränkeautomat


TECHNISCHE HAUPTMERKMALE

  • Regelung von Druck, Durchfluss, Position

  • Analog, CANopen oder IO-Link Interface
  • Modular

VORTEILE

  • Schlüsselfertige, personalisierte Lösungen
  • Reduzierte Montagezeiten
  • Steigerung von Effizienz & Produktivität

Schlüsselfertig icon Zeitsparend icon Effizienz Icon


Mehr dazu im Video: Open Frame Proportionalregler:


Weiter