Erfasste Daten werden kabellos in die Cloud übermittelt, zusammengefasst und zur Funktionskontrolle des Reglers mit einem Dashboard visualisiert.
Die Serie PRE ist in zwei Baubreiten und verschiedenen Konfigurationen, darunter eine IO-Link Variante, verfügbar. Neben den Standardoptionen mit und ohne Display gibt es die Version mit integrierter Entlüftung. Diese ermöglicht die gesamte Anlage, auch ohne Stromversorgung, drucklos zu schalten.
Die Batterieversion garantiert mehrere Ausgänge mit einer einzigen Druckversorgung zu regeln. Die Version mit externem Sensor-Anschluss ermöglicht die Druckregelung an jeder beliebigen Stelle des Systems.
Vorteile
- "CoilVision Technologie" für Diagnose und Statusanalyse
- Kompatibel mit Sauerstoff
- Individuelle Einstellung der Regelparameter
- Flexible Konfiguration
- IO-Link Version
- Version mit oder ohne Display
- Batterieversion
- Version mit integrierter Entlüftung
- ATEX - UL CSA Zertifikat
- 5 bit PreSet Version für max. 32 verschiedene Druckeinstellungen
- Integrierbar in Wartungseinheiten Serie MD
Branchen
- Lebensmittel & Verpackung
- Life Science
- Werkzeugmaschinen & Fertigungssysteme
- Holzbearbeitung
- Druck & Papier