Der Open Frame Proportionalregler ist eine Plattform zur Regelung von Druck, Durchfluss oder Position im geschlossenen Regelkreis und für Industrie 4.0 Anwendungen geeignet.
Das System besteht aus zwei Basismodulen: HAUPT- und ERWEITERUNGSMODUL, die individuell miteinander kombinierbar sind.
GRUNDFUNKTIONEN
Durchflussregelung mittels Differenzdrucksensoren und Kalibrierdüsen
Druckregelung mittels Drucksensoren
- Wird nur das Hauptmodul genutzt, kann ein Zwei-Wege-Druckregler realisiert werden
- Die Nutzung der Haupt- und Erweiterungs-Kombination ermöglicht eine 3-Wege-Druckregelung
Positionsregelung für Pneumatikzylinder mit Wegmesssystem
- Die Nutzung der Haupt- und Erweiterungs-Kombination ermöglicht eine Positionsregelung
SYSTEMLÖSUNGEN
Alle Grundfunktionen sind je nach Anwendungsbedarf kombinierbar und kommunizieren untereinander über CANopen oder IO-Link Interface.
ANWENDUNGEN
Der Open Frame Proportionalregler kann je nach Anwendung leicht konfiguriert werden. Sie erhalten effiziente, schlüsselfertige Lösungen, durch die Montagezeiten und Gesamtplatzbedarf reduziert werden.
Die verschiedenen Haupt- und Erweiterungs-Module können miteinander verbunden und über die serielle Kommunikation gesteuert werden. Dadurch wird die Regelung komplexer Anwendungen, wie das Mischen von mehreren Gasen oder die Regelung verschiedener Drücke an mehreren Punkten der Maschine einfacher. Eine weitere typische Anwendung ist die Positionierung eines Pneumatikzylinders durch ein einziges Steuersignal.
- Anästhesiegeräte
- Laserschneidemaschinen
- Blasformmaschinen
- Getränkeautomaten

TECHNISCHE HAUPTMERKMALE
Regelung von Druck, Durchfluss, Position
- Analog, CANopen oder IO-Link Interface
- Modular
VORTEILE
- Schlüsselfertige, personalisierte Lösungen
- Reduzierte Montagezeiten
- Steigerung von Effizienz & Produktivität

Mehr dazu im Video: Open Frame Proportionalregler: