Industrial Automation, Transportation

Steckverschraubungen Superrapid für Schmieranwendungen | Serie HP6000

Ideal für Anwendungen mit Schmierstoffen und Fetten

Ideal für Anwendungen mit Schmierstoffen und Fetten

Die Serie HP6000 ist mit speziellen Spannzangen und O-Ringen ausgestattet und bietet lange Lebensdauer für die Anforderungen in Schmiersystemen in den Bereichen Industrial Automation und Transportation.

Einfache Montage und Demontage, robustes und kompaktes Design und die verwendeten Werkstoffe bieten ideale Voraussetzungen für den Einsatz für Anwendungen in Verbindungen mit Schmierstoffen und Fetten für Arbeitsdrücke bis zu 150 bar. 

Das Standardprogramm ist mit verschiedenen Gewindespezifikationen verfügbar (metrisch, ISO7 und ISO-228). Die Rohrschnittstelle kann sowohl mit Kunststoffrohren, sowie unter Beachtung der Camozzi Nut-Geometrie, mit Metallrohren verwendet werden.


BRANCHEN:

  • Industrial Automation
  • Allgemeiner Anlagenbau
  • Windkraftanlagen
  • Werkzeugmaschinen
  • Transportation mit den Bereichen:

                       - Land- und Baumaschinen

                       - Nutzfahrzeuge

                       - Bahnanwendungen

 

 


VORTEILE:

  • Lange Lebensdauer
  • Spannzangen- und Dichtungstechnologie für hohe Betriebsdrücke und niedrige Temperaturen

 

Weiter