Zertifizierungen

Aus der Perspektive der "Totalen Qualität" zu arbeiten bedeutet auch, sein Engagement durch den Erwerb internationaler Zertifizierungen zu demonstrieren.

Aus der Perspektive der "Totalen Qualität" zu arbeiten bedeutet auch, sein Engagement durch den Erwerb internationaler Zertifizierungen zu demonstrieren.

Die vorrangigen Ziele von Camozzi umfassen Qualität und Sicherheit, Umweltschutz sowie die harmonische Integration unserer Aktivitäten in die jeweiligen Gemeinschaften.

Zertifizierungen für Systeme, Qualität und Umwelt

Seit 1993 ist Camozzi gemäß dem ISO 9001 Standard für Qualitätsmanagement zertifiziert.

Im Jahr 2003 erhielt das Unternehmen die ISO-14001-Zertifizierung für Umweltmanagement.

Im selben Jahr zertifizierte DNV, das globale Unternehmen für Qualitätsprüfung und Risikomanagement, das integrierte Managementsystem von Camozzi, einschließlich der Standards ISO 9001 und ISO 14001. Im Jahr 2013 erlangte Camozzi die ISO/TS-16949-Zertifizierung für die Produktion von Druckluftbremsleitungsanschlüssen der Serie 9000. Im Jahr 2018 erfolgte die Umstellung der Zertifizierung auf die neue Ausgabe des IATF-16949-Standards.

Camozzi Automation GmbH


Produktzertifizierungen und Konformitätserklärungen

Technische Standards

  • ISO 4414 - Pneumatische Fluidtechnik - Allgemeine Regeln und Sicherheitsanforderungen für Systeme und deren Komponenten

Umweltnotizen

  • Verpackung: Wir respektieren die Umwelt und verwenden daher Materialien, die recycelbar sind, einschließlich recycelbarem PE und Papier.
  • Green-Design-Projekt: Bei der Entwicklung neuer Produkte wird stets die Umweltauswirkung berücksichtigt (aktueller Projektstand, Ausarbeitung, etc.).

Camozzi Technopolymers S.r.l. Zertifizierungen